Meny Sök

Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210595

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 673 491,8654 kr
50 - 99 538 784,9558 kr
100 + 505 108,2283 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

673 491,87 kr

1 x 673 491,8654 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 25x50
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Vikt g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss