Meny Sök

Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210649

85 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 16 987,7535 kr
50 - 99 13 573,1296 kr
100 - 199 12 762,1565 kr
200 - 499 11 908,5005 kr
500 + 11 054,8446 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16 987,75 kr

1 x 16 987,7535 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Vikt g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss