Meny Sök

Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210670

42 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 29 792,5928 kr
50 - 99 23 817,0011 kr
100 - 199 22 365,786 kr
200 - 499 20 871,8881 kr
500 + 19 377,9901 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29 792,59 kr

1 x 29 792,5928 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x24
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Vikt g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss