Meny Sök

Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210694

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34 999,8941 kr
50 - 99 27 999,9153 kr
100 - 199 26 249,9205 kr
200 - 499 24 499,9259 kr
500 + 22 749,9311 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34 999,89 kr

1 x 34 999,8941 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Vikt g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss