Meny Sök

Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210724

21 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 55 573,0026 kr
50 - 99 44 475,4752 kr
100 - 199 41 701,0934 kr
200 - 499 38 884,0287 kr
500 + 36 109,6469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55 573,00 kr

1 x 55 573,0026 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Vikt g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss