Meny Sök

Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210748

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 84 042,4287 kr
50 - 99 67 225,4064 kr
100 - 199 63 042,4922 kr
200 - 499 58 816,8952 kr
500 + 54 633,9811 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

84 042,43 kr

1 x 84 042,4287 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x40
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Vikt g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss