Meny Sök

Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210779

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 90 444,8484 kr
50 - 99 72 347,3421 kr
100 - 199 67 822,9656 kr
200 - 499 63 298,589 kr
500 + 58 774,2124 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

90 444,85 kr

1 x 90 444,8484 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Vikt g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss