Meny Sök

Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210786

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 116 993,5486 kr
50 - 99 93 603,3754 kr
100 - 199 87 755,8321 kr
200 - 499 81 908,2888 kr
500 + 76 060,7455 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

116 993,55 kr

1 x 116 993,5486 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Vikt g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss