Meny Sök

Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210809

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 149 133,6952 kr
50 - 99 119 298,4197 kr
100 - 199 111 871,6129 kr
200 - 499 104 402,1232 kr
500 + 96 932,6336 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

149 133,70 kr

1 x 149 133,6952 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x28
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Vikt g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss