Meny Sök

Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210823

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 182 383,5947 kr
50 - 99 145 889,8027 kr
100 - 199 136 798,3667 kr
200 - 499 127 664,248 kr
500 + 118 530,1293 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

182 383,59 kr

1 x 182 383,5947 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x56
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Vikt g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss