Meny Sök

Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20210915

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 695 943,017 kr
50 - 99 556 754,4136 kr
100 + 521 967,9334 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

695 943,02 kr

1 x 695 943,017 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 25x50
Handgänga Vänstermontage
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Vikt g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss