Meny Sök

Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217334

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 10 585,3338 kr
50 - 99 8 451,1939 kr
100 - 199 7 939,0004 kr
200 - 499 7 426,8067 kr
500 + 6 871,9304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

10 585,33 kr

1 x 10 585,3338 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Vikt g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss