Meny Sök

Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217341

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 24 798,7055 kr
50 - 99 19 847,5009 kr
100 - 199 18 609,6998 kr
200 - 499 17 371,8986 kr
500 + 16 134,0975 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24 798,71 kr

1 x 24 798,7055 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x12
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Vikt g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss