Meny Sök

Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217365

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 39 951,0986 kr
50 - 99 31 969,4154 kr
100 - 199 29 963,3239 kr
200 - 499 27 957,2325 kr
500 + 25 951,141 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39 951,10 kr

1 x 39 951,0986 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Vikt g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss