Meny Sök

Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217372

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 68 890,0355 kr
50 - 99 55 103,4919 kr
100 - 199 51 688,868 kr
200 - 499 48 231,5614 kr
500 + 44 774,2548 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

68 890,04 kr

1 x 68 890,0355 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Vikt g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss