Meny Sök

Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217389

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 94 755,8109 kr
50 - 99 75 804,6487 kr
100 - 199 71 066,8581 kr
200 - 499 66 329,0676 kr
500 + 61 591,277 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

94 755,81 kr

1 x 94 755,8109 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x40
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Vikt g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss