Meny Sök

Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217396

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 100 432,6231 kr
50 - 99 80 329,0253 kr
100 - 199 75 335,1379 kr
200 - 499 70 298,5679 kr
500 + 65 261,9977 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

100 432,62 kr

1 x 100 432,6231 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Vikt g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss