Meny Sök

Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 316 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20217402

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 153 999,5342 kr
50 - 99 123 182,5543 kr
100 - 199 115 499,6507 kr
200 - 499 107 816,7471 kr
500 + 100 091,1607 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

153 999,53 kr

1 x 153 999,5342 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 14x28
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Vikt g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Slutför Rostfritt stål
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss