Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
10 913,4852 kr - 10 913,4852 kr Fråga angående leveranstidhere
1.4 mm
4.8 mm
10 382,7227 kr - 10 382,7227 kr 2 I lager
1.1 mm
3.6 mm
9 675,6936 kr - 9 675,6936 kr 17 I lager
3.3 mm
4.6 mm
483,6803 kr - 483,6803 kr Fråga angående leveranstidhere
1.8 mm
2.2 mm
601,7626 kr - 601,7626 kr 10 I lager
5.0 mm
8.3 mm
46,3139 kr - 46,3139 kr 60 I lager
1.5 mm
46,017 kr - 46,017 kr 810 I lager
2.0 mm
69,2043 kr - 69,2043 kr 150 I lager
2.0 mm
42,5679 kr - 42,5679 kr Fråga angående leveranstidhere
4.8 mm
30,3505 kr - 30,3505 kr 510 I lager
2.0 mm
PGSG-6 2 323,2942 kr - 2 323,2942 kr 156 I lager
1.8 mm
1 639,0332 kr - 1 639,0332 kr 206 I lager
1.8 mm
1 100,3636 kr - 1 100,3636 kr 34 I lager
1.8 mm
1 210,5255 kr - 1 210,5255 kr Fråga angående leveranstidhere
2.7 mm
2 552,4328 kr - 2 552,4328 kr 34 I lager
4.2 mm
1 496,9463 kr - 1 496,9463 kr Fråga angående leveranstidhere
4.2 mm
5 311,0742 kr - 5 311,0742 kr 259 I lager
6.7 mm
1 492,2253 kr - 1 986,1518 kr 2 I lager
866,0675 kr - 1 048,5457 kr 5 I lager
7,4045 kr - 7,4045 kr 203 I lager
3.3 mm
5.6 mm
  • av 5
Genomföringslist 1.4 mm

MCCG-2N

Prisintervall
10 913,4852 kr - 10 913,4852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-1N

Prisintervall
10 382,7227 kr - 10 382,7227 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-6N

Prisintervall
9 675,6936 kr - 9 675,6936 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm Polyeten Naturfärgad

49087

Prisintervall
483,6803 kr - 483,6803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Kanalhöjd
    1.8 mm
  • Inre bredd
    0.9 mm
Genomföringslist 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm Polyeten Naturfärgad

49091

Prisintervall
601,7626 kr - 601,7626 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Kanalhöjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
Genomföringslist 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

NGSE-2.5

Prisintervall
46,3139 kr - 46,3139 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Solid Lengths
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Längd
    4.4 mm
  • Totallängd
    30.0 m
Genomföringslist 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

SNGSE-2

Prisintervall
46,017 kr - 46,017 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 2.0 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

SNGSE-5

Prisintervall
69,2043 kr - 69,2043 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Längd
    8.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm LDPE Naturfärgad

PGSE-5

Prisintervall
42,5679 kr - 42,5679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Solid Lengths
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Naturfärgad

SPGSE-2.5

Prisintervall
30,3505 kr - 30,3505 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6

Prisintervall
2 323,2942 kr - 2 323,2942 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2B

Prisintervall
1 639,0332 kr - 1 639,0332 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2B

Prisintervall
1 100,3636 kr - 1 100,3636 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5

Prisintervall
1 210,5255 kr - 1 210,5255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3

Prisintervall
2 552,4328 kr - 2 552,4328 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3B

Prisintervall
1 496,9463 kr - 1 496,9463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Serrated Lengths
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Genomföringslist 1.6 mm 12.7 mm TPE Svart

RG-1

Prisintervall
5 311,0742 kr - 5 311,0742 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    9.5 mm
  • Inre bredd
    0.8 mm
Genomföringslist 9.5 mm PS Vit

CH200X250-48

Prisintervall
1 986,1518 kr - 1 492,2253 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 12.7 mm PA Grå

DSC-2-48

Prisintervall
1 048,5457 kr - 866,0675 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Naturfärgad

MGS-3-01

Prisintervall
7,4045 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm