Meny Sök

Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 6) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 6 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

003160000001

6303 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,9104 kr
500 - 999 1,7709 kr
1000 + 1,3777 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

477,60 kr

250 x 1,9104 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Ytterdiameter 30.0 mm
Innerdiameter 17.0 mm
Tjocklek 3.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss