Meny Sök

Hållbricka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

Hållbricka av LDPE med en ytterdiameter på 11,0 mm | 0,433 tum, innerdiameter på 5,3 mm | 0,209 tum och tjocklek på 1,3 mm | 0,051 tum. Denna artikel är kompatibel med M5 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

015005000503

5992 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,3346 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

334,60 kr

1000 x 0,3346 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss