Meny Sök

Hållbricka 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

Hållbricka av LDPE med en ytterdiameter på 12,0 mm | 0,472 tum, innerdiameter på 6,4 mm | 0,252 tum och tjocklek på 1,6 mm | 0,063 tum. Denna artikel är kompatibel med M6 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

015206008703

58147 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,389 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

389,00 kr

1000 x 0,389 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss