Meny Sök

Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Hållbricka av LDPE med en ytterdiameter på 17,0 mm | 0,669 tum, innerdiameter på 8,4 mm | 0,331 tum och tjocklek på 2,0 mm | 0,079 tum. Denna artikel är kompatibel med M7 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

015208008703

465998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7572 kr
1000 + 0,5438 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

378,60 kr

500 x 0,7572 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss