Meny Sök

Hållbricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Isolerande hållbrickor i svart PVC – 8,4 mm | 0,331 tum; 25,0 mm | 0,984 tum; Tjocklek 2,5 mm | 0,098 tum; Kompatibla skruvstorlekar M3
Artikelnummer:

032060011407

6032 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,089 kr
1000 + 0,7808 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

544,50 kr

500 x 1,089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material PVC
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss