Meny Sök

Hållbricka 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 11.5 mm | 0.453 in Outside Diameter, 7 mm | 0.277 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Artikelnummer:

16FWRT010032

28620 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,2683 kr
5000 - 19999 0,2415 kr
20000 + 0,2173 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

268,30 kr

1000 x 0,2683 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss