Meny Sök

Hållbricka 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

Hållbricka av nylon och en ytterdiameter på 20 mm | 0,787 tum, innerdiameter på 7 mm | 0,275 tum och tjocklek på 1,5 mm | 0,059 tum. Denna artikel är kompatibel med #10 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

16FWRT010059

4396 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,8458 kr
2500 - 9999 0,7612 kr
10000 + 0,685 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

422,90 kr

500 x 0,8458 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss