Meny Sök

Hållbricka 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

Hållbricka av nylon med en ytterdiameter på 12,7 mm | 0,500 tum, innerdiameter på 8,7 mm | 0,344 tum och tjocklek på 0,8 mm | 0,032 tum. Denna artikel är kompatibel med 1/4 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

16FWRT250032A

756 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3227 kr
5000 - 19999 0,2905 kr
20000 + 0,2614 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

322,70 kr

1000 x 0,3227 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss