Meny Sök

Hållbricka 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

Hållbricka av nylon och en ytterdiameter på 38,1 mm | 1,500 tum, innerdiameter på 11,4 mm | 0,450 tum och tjocklek på 1,6 mm | 0,062 tum. Denna artikel är kompatibel med 1/4 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

16FWRT250062A

998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5615 kr
5000 - 19999 2,3054 kr
20000 + 2,0749 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 561,50 kr

1000 x 2,5615 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss