Meny Sök

Hållbricka 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 28.6 mm | 1.125 in Outside Diameter, 17.5 mm | 0.690 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 1/2 screws sizes.
Artikelnummer:

16FWRT500032

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,7841 kr
2500 - 9999 1,6056 kr
10000 + 1,4451 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

892,05 kr

500 x 1,7841 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss