Meny Sök

Bricka 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 19.7 mm | 0.775 in Outside Diameter, 9.7 mm | 0.381 in Inside Diameter and 4.5 mm | 0.177 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Artikelnummer:

16SRRW037771381

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0156 kr
5000 - 19999 0,914 kr
20000 + 0,8226 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 015,60 kr

1000 x 1,0156 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Självhållande bricka
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss