Meny Sök

Horisontell kortskena 500 1.6 mm 76.2 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 76.2 mm | 3.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Artikelnummer:

21CGS00300

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,4905 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

745,25 kr

500 x 1,4905 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 63.5 mm
Totallängd 76.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 6.4 mm

Produkten 21CGS00300 ersätter:

Horisontell kortskena - Naturfärgad ; Nylon 6/6 ; Accepterar paneltjocklek1.6 mm | 0.062 in ; Totallängd 215.9 mm | 8.500 in
Artikelnummer: RN-300-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss