Meny Sök

Horisontell kortskena Klämmor 0.079 in 63.5 mm PA UL94 V-2 Svart

ESD-flik förhindrar att statisk elektricitet byggs upp, vilken kan orsaka felfunktion och/eller skada känslig elektronik.
Artikelnummer:

MPCGCN-250

374 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 11,3711 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

5 685,55 kr

500 x 11,3711 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 2 mm
Avstånd mellan fästhålen 38.1 mm
Totallängd 63.5 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 7.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss