Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.062 in 177.8 mm PA

Styrskenor med snäppfäste med avsmalnande ändar som underlättar PCB-isättning och bidrar till att säkra PCB:n på plats och ge stöd i trånga utrymmen. Av naturfärgad nylon 6/6 som är tillverkat med material i klass UL94 V2. Avfasat i ena änden för att underlätta isättning av ett kretskort samtidigt som det färdiga montaget ser prydligt ut. Styrskenorna ger stöd genom att spänna om kretskortet horisontellt i trånga utrymmen, t.ex. ett PCB-stativ.
Artikelnummer:

RSDC-700

629 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 17,8207 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

8 910,35 kr

500 x 17,8207 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 152.4 mm
Totallängd 177.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 7.9 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss