Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.062 in 50.8 mm PA

Kortskena för horisontellt monterade kretskort. Av material klass UL94 V-0
Artikelnummer:

RSSHG-201-165

1700 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 18,6181 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

9 309,05 kr

500 x 18,6181 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 25.4 mm
Totallängd 50.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Total bredd 7.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss