Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 2.2 mm 63.5 mm PC

Horisontell kortskena som snäpps i, med platta greppande fjädrar utmed skenan som hjälper till att säkra kretskortet på plats. Av material klass UL94 V-0
Artikelnummer:

TRCG-2.500

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2999 8,8658 kr
3000 + 8,6744 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 432,90 kr

500 x 8,8658 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 2.2 mm
Avstånd mellan fästhålen 55.9 mm
Totallängd 63.5 mm
Allt material Polykarbonat
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Total bredd 9.9 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss