Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
1,9533 kr - 7,8134 kr 2525 I lager
28.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,5045 kr - 3,8779 kr 6390 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,0682 kr - 8,2586 kr 223 I lager
32.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7379 kr - 7,009 kr 200 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,3698 kr - 7,0952 kr 3275 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
2,1831 kr - 8,7038 kr 225 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,8205 kr - 13,4005 kr 350 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,3698 kr - 2,3698 kr 30800 I lager
60.0 mm
45.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
3,2891 kr - 11,5621 kr 225 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
3,6912 kr - 9,2065 kr 25 I lager
34.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
6
1,0226 kr - 1,0226 kr 797 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
2,1113 kr - 8,4741 kr 511 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,3609 kr - 3,3609 kr 4000 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,772 kr - 2,772 kr 5385 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
1,7953 kr - 1,7953 kr 3708 I lager
24.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,9246 kr - 1,9246 kr 6750 I lager
32.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,1231 kr - 1,1231 kr 7900 I lager
8.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,5799 kr - 1,5799 kr 11563 I lager
18.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,3267 kr - 9,3215 kr 225 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,126 kr - 3,3752 kr 23 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
  • av 3
Hörnskydd 3 – Standardskydd 28.0 mm LDPE Svart

10361009

Prisintervall
7,8134 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
2525 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10103432

Prisintervall
3,8779 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
6390 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 32.0 mm LDPE Svart

10361023

Prisintervall
8,2586 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE Vit

10361061

Prisintervall
7,009 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10361108

Prisintervall
7,0952 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE Svart

10361047

Prisintervall
8,7038 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10361085

Prisintervall
13,4005 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10082034

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
30800 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10361078

Prisintervall
11,5621 kr - 3,2891 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10361115

Prisintervall
9,2065 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4.0 mm (PT)

10074725

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10361030

Prisintervall
8,4741 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
511 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10494424

Prisintervall
3,3609 kr - 3,3609 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10102282

Prisintervall
2,772 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
5385 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 24.0 mm LDPE Svart

10081945

Prisintervall
1,7953 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
3708 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 32.0 mm LDPE Svart

10081983

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
6750 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 8.0 mm LDPE Svart

10081877

Prisintervall
1,1231 kr - 1,1231 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 18.0 mm LDPE Svart

10081914

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
11563 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE Svart

10361054

Prisintervall
9,3215 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 5 – Expanderbart 35.0 mm PP Svart

10361092

Prisintervall
3,3752 kr - 1,126 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector