Meny Sök

Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Artikelnummer:

112754

17760 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,3008 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

575,20 kr

250 x 2,3008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 45.0 mm
T 40.0 mm
Typ 5 – Expanderbart
Modell Expandable Protector
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss