Meny Sök

Indexbult 25.0 mm M10 PA Svart

Artikelnummer:

1220750

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 73,9213 kr
50 - 99 65,9158 kr
100 - 199 62,4576 kr
200 + 56,2938 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

739,21 kr

10 x 73,9213 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Bultlängd 6.0 mm
Slutlig ändkraft 16.00 N
Huvuddiameter 25.0 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M10

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss