Meny Sök

Indexbult 28.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

Artikelnummer:

1220756

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 79,031 kr
50 - 99 69,3254 kr
100 - 199 65,2041 kr
200 + 58,8748 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

790,31 kr

10 x 79,031 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12 x 1.5
Bultlängd 7.0 mm
Slutlig ändkraft 23.00 N
Huvuddiameter 28.0 mm
Knopphöjd 23.5 mm
Totallängd 40.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M12 x 1,5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss