Meny Sök

Indexbult 33.0 mm M16 PA Svart

Artikelnummer:

1220766

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 103,2173 kr
50 - 99 90,5414 kr
100 - 199 85,2117 kr
200 + 76,9367 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 032,17 kr

10 x 103,2173 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 35.00 N
Huvuddiameter 33.0 mm
Knopphöjd 25.5 mm
Totallängd 47.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss