Meny Sök

Indexbult 21.0 mm M8 PA Svart

Artikelnummer:

1220771

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 69,0394 kr
50 - 99 65,5951 kr
100 - 199 62,1508 kr
200 + 55,4246 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

690,39 kr

10 x 69,0394 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Bultlängd 5.0 mm
Slutlig ändkraft 12.00 N
Huvuddiameter 21.0 mm
Knopphöjd 16.5 mm
Totallängd 27.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss