Meny Sök

Indexbult 33.0 mm M16 x 1.5

Artikelnummer:

1220796

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 131,832 kr
50 - 99 118,0126 kr
100 - 199 111,8073 kr
200 + 100,7445 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 318,32 kr

10 x 131,832 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16 x 1.5
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 35.0 N
Huvuddiameter 33.0 mm
Knopphöjd 25.5 mm
Totallängd 47.5 mm
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M16 x 1.5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss