Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M6 x 0.75 |
---|---|
Bultlängd | 12.0 mm |
Bultlängd | 0.472 in |
Slutlig ändkraft | 12.00 N |
Slutlig ändkraft | 12.00 N |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
Huvuddiameter | 0.472 in |
Totallängd | 30.0 mm |
Totallängd | 1.181 in |
Material (kroppen) | Stål |
Slutför | Matt |
Allt material | Polyamid |
Typ av handtagslåsning | Icke-låsande |
Commodity Code | 7318190090 |
Gängstorlek på stomme | M6 x 0.75 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.