Meny Sök

Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0 Rostfritt stål Grå

Artikelnummer:

497515

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 + 202,6127 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

405,23 kr

2 x 202,6127 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10 x 1.0
Slutlig ändkraft 9.00 N
Huvuddiameter 18.2 mm
Totallängd 30.4 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Slutför Matt
Allt material Rostfritt stål
Typ av handtagslåsning Rest Position
Commodity Code 7318155290
Gängstorlek på stomme M10 x 1.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss