Meny Sök

Hjul 80.0 mm (DIA) Plast

Svart hjul av naturgummi, för tyngre tillämpningar såsom vagnar, skåp, avfallsutrustning och arbetsstationer.
Artikelnummer:

494453

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 + 113,5153 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

3 405,46 kr

30 x 113,5153 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Plast
Material, trissans hölje Stål
Färg Grå
Typ av trissa Hjul till bulthål
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 60.0 kg
Hjulbredd 22.0 mm
Hjuldiameter 80.0 mm
Total höjd 180.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss