Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
92,0172 kr - 179,5667 kr 43 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
77,9631 kr - 151,2958 kr 37 I lager
75.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
142,4261 kr - 288,9222 kr 9 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
100.0 kg
50,2987 kr - 98,1714 kr 137 I lager
50.0 mm
Hjul till bulthål
55.0 kg
62,7184 kr - 127,3743 kr 16 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
149,2691 kr - 297,9316 kr 15 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
100,7455 kr - 196,3428 kr 37 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
120.0 kg
102,2841 kr - 217,779 kr 53 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
150.0 kg
115,0955 kr - 228,0311 kr 63 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
65,6547 kr - 159,6505 kr 407 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
121,1609 kr - 379,0878 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
53,4794 kr - 130,036 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Hjul med svängplatta
55.0 kg
78,4957 kr - 246,1552 kr 133 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
70,3887 kr - 220,1476 kr 1488 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
870,0153 kr - 2 502,1283 kr 2 I lager
50.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
559,3923 kr - 1 608,9548 kr 4 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
103,5563 kr - 323,8654 kr 24 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
525,0159 kr - 1 276,2422 kr 8 I lager
150.0 mm
Länkhjul med fast platta
330.0 kg
602,1209 kr - 1 053,7272 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
600.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269077

Prisintervall
179,5667 kr - 92,0172 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269053

Prisintervall
151,2958 kr - 77,9631 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Vit

10278062

Prisintervall
288,9222 kr - 142,4261 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Bulthål Vit

10269039

Prisintervall
98,1714 kr - 50,2987 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269060

Prisintervall
127,3743 kr - 62,7184 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plast

10276563

Prisintervall
297,9316 kr - 149,2691 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278079

Prisintervall
196,3428 kr - 100,7455 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 150.0 kg Bulthål Vit

10278086

Prisintervall
217,779 kr - 102,2841 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283714

Prisintervall
228,0311 kr - 115,0955 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269213

Prisintervall
159,6505 kr - 65,6547 kr

Lagernivåer
407 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269251

Prisintervall
379,0878 kr - 121,1609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Skruvmontering Vit

10269206

Prisintervall
130,036 kr - 53,4794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269220

Prisintervall
246,1552 kr - 78,4957 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269237

Prisintervall
220,1476 kr - 70,3887 kr

Lagernivåer
1488 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208977

Prisintervall
1 530,4147 kr - 1 117,5668 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208915

Prisintervall
2 502,1283 kr - 870,0153 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208885

Prisintervall
1 608,9548 kr - 559,3923 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10269244

Prisintervall
323,8654 kr - 103,5563 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 150.0 mm 48.0 mm Vit

10292747

Prisintervall
1 276,2422 kr - 525,0159 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 60.0 mm Vit

10292754

Prisintervall
1 053,7272 kr - 602,1209 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult