Meny Sök

Kabelgenomföring PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Grå

Denna kabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Finns i grått med IP68-klassning (när den används med vår serie låsmuttrar och tätningsbrickor, beställs separat) för användning med PG-gänga av standardlängd. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

159130961302

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 29,2695 kr
250 - 999 15,6039 kr
1000 + 13,3309 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

731,74 kr

25 x 29,2695 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 9.0 mm
EN skyddsklass EN50262
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG 13

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss