Meny Sök

Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Svart

Denna kabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Finns i grått med IP68-klassning (när den används med vår serie låsmuttrar och tätningsbrickor, beställs separat) för användning med PG-gänga av standardlängd. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

159601169902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 39,2817 kr
50 - 999 21,098 kr
1000 + 13,0242 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

392,82 kr

10 x 39,2817 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.2 mm
Tillbehörstyp Kontramutter ingår
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG11

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss