Meny Sök

Kabelgenomföring PG29 18.0 mm 25.0 mm PA Svart

Denna kabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Finns i svart med IP68-klassning (när den används med vår serie låsmuttrar och tätningsbrickor, beställs separat) för användning med lång PG-gänga. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

467214

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 24,9189 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

622,97 kr

25 x 24,9189 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 18.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG29

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss