Meny Sök

Kabelgenomföring 1/2 NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

Denna kabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Finns i svart med IP68-klassning (när den används med vår serie låsmuttrar och tätningsbrickor, beställs separat) för användning med NPT-gänga. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

467348

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 6,4563 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

322,82 kr

50 x 6,4563 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 13.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek 1/2 NPT

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss